Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Osanro: 10.07.09.00005

Compressed-air hose

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with tissue
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
ColorClear-transparent
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 9  mm
D 15  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type 15-9
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Length max. 50  m
Weight / Meter 144  g/m
Weight / Meter 0,14  kg/m
Material hose PVC with tissue
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin