Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VSL 71-60 PVC-DS GR

Parça no.: 10.07.09.00012

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Endüstriler: Genel

Dış çap D71 (mm)
İç çap d60 (mm)
Uzunluk maks.25 (m)
Malzeme hortumuTel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak110 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,73 ... 1,27 bar
Çalışma sıcaklığı-20 ... 70 °C
Renkgri
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 60  mm
D 71  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tasarım hortum tipi 71-60
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -0,73 ... 1,27 bar
Çalışma sıcaklığı -20 ... 70 °C
Bükme yarıçapı dak 110  mm
Uzunluk maks. 25  m
Ağırlık / Metre 1.190  g/m
Ağırlık / Metre 1,19  kg/m
Malzeme hortumu Tel spiralli PVC
Ürün ailesi VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git