VSL 71-60 PVC-DS GR
Część nr.: 10.07.09.00012
Hose for vacuum and compressed-air systems
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 71 (mm) |
| Internal diameter d | 60 (mm) |
| Length max. | 25 (m) |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Bending radius min. | 110 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.73 ... 1.27 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Color | grey |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 60 mm |
| D | 71 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | 71-60 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.73 ... 1.27 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Bending radius min. | 110 mm |
| Length max. | 25 m |
| Weight / Meter | 1190 g/m |
| Weight / Meter | 1,19 kg/m |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Product family | VSL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja