VSL 4-2 PE BL
Parça no.: 10.07.09.00013
Basınçlı hava hortumu
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 4 (mm) |
| İç çap d | 2 (mm) |
| Uzunluk maks. | 100 (m) |
| Malzeme hortumu | PE |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Renk | mavi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 2 mm |
| D | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | 4-2 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Uzunluk maks. | 100 m |
| Ağırlık / Metre | 87 g/m |
| Ağırlık / Metre | 0,09 kg/m |
| Malzeme hortumu | PE |
| Ürün ailesi | VSL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon