SVB-T 4
Parça no.: 10.09.02.00020
Soket bağlantısı, T
Endüstriler: Genel
| Dış hortum çapı | 4 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Uzunluk L | 34 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D1 | 8,6 mm |
| H | 16,3 mm |
| H1 | 20,6 mm |
| L | 34 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 4 d = 2 |
| Tasarım hortum tipi | 4-2 |
| Malzeme | Pirinç |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Ağırlık | 13 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon