SVB-T 4
Číslo dílu.: 10.09.02.00020
Plug connection, T
Odvětví: Universal
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 34 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D1 | 8,6 mm |
| H | 16,3 mm |
| H1 | 20,6 mm |
| L | 34 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 13 g |
| Product family | STV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace