NUT-STEI 10x20 M8-IG
Parça no.: 25.09.06.00003
Profil yuvası için somun
| Genişlik B | 20 (mm) |
| Yükseklik H | 5 (mm) |
| Malzeme | Çelik |
| Uzunluk L | 10 (mm) |
| Diş G1 | M8-F |
| Şekil montaj elemanları | Adım ile |
| Yüzey | galvanizli |
| Ağırlık | 5 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 5 mm |
| L | 10 mm |
| LG1 | 6 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon