NUT-STEI 10x20 M8-IG
Onderdeelnr.: 25.09.06.00003
Hamerkopbout
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 10 (mm) |
| Thread G1 | M8-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | verzinkt |
| Weight | 5 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 5 mm |
| L | 10 mm |
| LG1 | 6 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie