NUT-STEI 20x20 M8-IG 10
Parça no.: 25.09.06.00012
Profil yuvası için somun
| Genişlik B | 20 (mm) |
| Yükseklik H | 4.9 (mm) |
| Malzeme | Çelik |
| Uzunluk L | 20 (mm) |
| Diş G1 | M8-F |
| Şekil montaj elemanları | Adım ile |
| Yüzey | galvanizli |
| Ağırlık | 15.9 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 10 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 4,9 mm |
| L | 20 mm |
| LG1 | 6,4 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon