NUT-STEI 20x20 M8-IG 10
Osanro: 25.09.06.00012
Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 4.9 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 20 (mm) |
| Thread G1 | M8-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
| Weight | 15.9 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 10 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 4,9 mm |
| L | 20 mm |
| LG1 | 6,4 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi