Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı piston için HP-SE tutucular bağlantıya hazır ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut aksesuarlar: montaj seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HP-SE-U 1M6 12/18

Parça no.: 10.07.06.00719

Sensör için tutucu

Endüstriler: Genel

İç çap d12 (mm)
İç çap d118 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 24  mm
B1 30  mm
B2 20  mm
d 12  mm
d1 18  mm
H 14  mm
H1 29  mm
L 25  mm
L1 37,5  mm
L2 37  mm
L3 28,1  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 27,6  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git