HP-SE-U 1M6 12/18
Numero articolo: 10.07.06.00719
Supporto per sensore
Industrie: Universale
| 1x vite M6 | |
| Diametro interno d | 12 (mm) |
| Diametro interno d1 | 18 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 24 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 20 mm |
| d | 12 mm |
| d1 | 18 mm |
| H | 14 mm |
| H1 | 29 mm |
| L | 25 mm |
| L1 | 37.5 mm |
| L2 | 37 mm |
| L3 | 28.1 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 27.6 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione