Schmalz

Supporti per sensori HP-SE

Collegamento del sensore da 12 a 18 mm di diametro

Vai direttamente ai prodotti

Il design leggero in alluminio riduce al minimo il peso della pinza di presa e la limitazione del carico

La struttura stabile per un elevato carico dinamico consente una rapida velocità di spostamento

Impiego versatile su profili di scanalatura standard grazie al collegamento flessibile tramite dado per scanalatura

Struttura
  • Collegamento ai profili con scanalatura a T (1)
  • Collegamento per sensore cilindrico (2)
Dati tecnici
  • Larghezza 30 mm, alloggiamenti sensori con diametri da 12 a 18 mm
  • Materiale: alluminio
  • Collegamento al profilo con dado a fessura singola M6
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Settori

1 - 1 da 1 risultati

HP-SE-U 1M6 12/18

Numero articolo: 10.07.06.00719

Supporto per sensore

Industrie: Universale

1x vite M6
Diametro interno d12 (mm)
Diametro interno d118 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello