Schmalz

Holders for Sensors HP-SE

Sensor connection from 12 to 18 mm diameter

Ga direct naar de producten

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Ontwerp
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for cylindrical sensor (2)
Technische gegevens
  • Width 30 mm, mounting for sensors with diameters from 12 to 18 mm
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with single slot nut M6
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
1 - 1 van 1 resultaten

HP-SE-U 1M6 12/18

Onderdeelnr.: 10.07.06.00719

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Universeel

1x schroef M6
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.