Schmalz

HP-SE Sensörler için Tutucular

12'den 18 mm çapa kadar sensör bağlantısı

Doğrudan ürünlere gidin

Hafif alüminyum tasarım, tutucu ağırlığını ve yük sınırını en aza indirir

Yüksek dinamik yük için kararlı tasarım, hızlı geçiş hızı sağlar

Yuva somunu üzerinden esnek bağlantı sayesinde standart yuva profillerinde çok yönlü kullanım

Tasarım
  • T yuvalı profillere bağlantı (1)
  • Silindirik sensör için bağlantı (2)
Teknik veri
  • Genişlik 30 mm, 12 ila 18 mm çaplı sensörler için montaj
  • Malzeme Alüminyum
  • Tek yarıklı somun M6 ile profile bağlantı
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
1 sonuçtan 1 - 1'si

HP-SE-U 1M6 12/18

Parça no.: 10.07.06.00719

Sensör için tutucu

Endüstriler: Genel

İç çap d12 (mm)
İç çap d118 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.