Schmalz

Holders for Sensors HP-SE

Sensor connection from 12 to 18 mm diameter

Siirry suoraan tuotteisiin

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Design
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for cylindrical sensor (2)
Tekniset tiedot
  • Width 30 mm, mounting for sensors with diameters from 12 to 18 mm
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with single slot nut M6
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

HP-SE-U 1M6 12/18

Osanro: 10.07.06.00719

Holder for sensor

Toimialat: Yleiskäyttö

Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin