Schmalz

Holders for Sensors HP-SE

Sensor connection from 12 to 18 mm diameter

제품으로 바로 이동

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

디자인
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for cylindrical sensor (2)
기술 데이터
  • Width 30 mm, mounting for sensors with diameters from 12 to 18 mm
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with single slot nut M6
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

HP-SE-U 1M6 12/18

부품 번호.: 10.07.06.00719

Holder for sensor

산업: 일반

Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.