Schmalz

Holders for Sensors HP-SE

Sensor connection from 12 to 18 mm diameter

Pojdite neposredno na izdelke

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Design
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for cylindrical sensor (2)
Technical Data
  • Width 30 mm, mounting for sensors with diameters from 12 to 18 mm
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with single slot nut M6
Industries
  • •Universal
Documentation

The matching documentation for this product is available in this section.

DocumentsLanguage
Slovenian

The documentation is also fully available in English.

DocumentsLanguage
English

Rezultati filtriranja

Industry sector

1 - 1 iz rezultatov 1

HP-SE-U 1M6 12/18

Part no.: 10.07.06.00719

Holder for sensor

Industries: Universal

Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)

Schmalz Companies

Izberite svoje podjetje Schmalz v eni od naslednjih regij:

Regije

Vaša regija ni na seznamu?

Schmalz ima mednarodno prodajno mrežo s prodajnimi partnerji v več kot 80 državah. Izberite jezik za našo mednarodno spletno stran.

URL, do katerega poskušate dostopati, ni v pravilnem jezikovnem ali državnem kontekstu.

Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico