HPS-SGM 2M8 50/70 OP
Parça no.: 10.01.17.00653
Tutucu sistemi
Endüstriler: Genel
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu |
| Bağlantı 1 | 2x vida M8 |
| Boyut | 50/70 |
| Şekil | Bir adet |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 26 mm |
| B1 | 56 mm |
| d | 8,4 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 69 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
| Y2 | 42 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 63,4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon