Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çapraz kiriş konektörleri (dişli) SXT-TC monte edilmiş olarak teslim edilir.

 

Mevcut yedek parçalar: Montaj seti SXT - vidalar, pullar ve yaylardan oluşur

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXT-TC-F2-0-M2

Parça no.: 10.07.13.00157

Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-D25
Bağlantı 2SXT-CON-GB-M-D25
Açı0 (°)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bağlantı 1 SXT-CON-GB-F-D25
Bağlantı 2 SXT-CON-GB-M-D25
B 35  mm
d 25  mm
d1 25  mm
H 56  mm
H2 56  mm
H3 20  mm
H4 20  mm
L 77,8  mm
X1 40,8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 236,1  g
Ürün ailesi SXT
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git