SXT-CL 60 AL
Parça no.: 10.07.13.00011
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Genişlik B | 90 (mm) |
| Uzunluk L | 90 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| İnşaat kullanımı | Boru 1 x 60 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 90 mm |
| d | 60 mm |
| d2 | 6 mm |
| d3 | 8 mm |
| G1 | M10-F |
| H1 | 115 mm |
| H2 | 73 mm |
| L | 90 mm |
| L3 | 15 mm |
| LG1 | 24 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 60 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 1.590 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon