SXT-CL 60 AL
Część nr.: 10.07.13.00011
Zacisk do oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Width B | 90 (mm) |
| Length L | 90 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Pipe 1 x 60 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 90 mm |
| d | 60 mm |
| d2 | 6 mm |
| d3 | 8 mm |
| G1 | M10-F |
| H1 | 115 mm |
| H2 | 73 mm |
| L | 90 mm |
| L3 | 15 mm |
| LG1 | 24 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 60 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 1590 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja