Schmalz

Sipariş Bilgileri

SXT-CL kelepçeleri bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: Borular SXT-RT

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXT-CL X MOD 40 60 AL

Parça no.: 10.07.13.00027

Yuvarlak Tooling için Kelepçe

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Şekil montaj elemanlarımodüler
ŞekilÇapraz şekil
Genişlik B75 (mm)
Uzunluk L95 (mm)
MalzemeAlüminyum
İnşaat kullanımıBoru 40 / 60
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
d 40  mm
d1 60  mm
d2 6  mm
G1 M10-F
H1 127  mm
H2 51  mm
L 95  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Şekil Çapraz şekil
Şekil montaj elemanları MOD
Ağırlık 640  g
Ürün ailesi SXT
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git