SXT-CL X MOD 60 60 AL
Parça no.: 10.07.13.00028
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Şekil montaj elemanları | modüler |
| Şekil | Çapraz şekil |
| Genişlik B | 95 (mm) |
| Uzunluk L | 95 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| İnşaat kullanımı | Boru 60 / 60 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 95 mm |
| d | 60 mm |
| d1 | 60 mm |
| d2 | 6 mm |
| G1 | M10-F |
| H1 | 145 mm |
| H2 | 61 mm |
| L | 95 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Çapraz şekil |
| Şekil montaj elemanları | MOD |
| Ağırlık | 920 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon