STF G2-1/2-IG N
Parça no.: 10.07.01.00010
Toz filtresi
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | G2-1/2"-F |
| Şekil | Çelik gövde |
| Nominal akış hızı | 360 (m³/h) |
| Filtre gözenek boyutu | 3 (µm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 123 mm |
| D | 200 mm |
| G1 | G2-1/2"-F |
| G2 | G2-1/2"-F |
| L | 250 mm |
| L1 | 490 mm |
| L2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | G2-1/2"-F |
| Nominal akış hızı | 360 m³/h |
| Nominal akış hızı | 6.000 l/min |
| Maks. vakum | -950 mbar |
| Filtre gözenek boyutu | 3 µm |
| Ağırlık | 4,3 kg |
| Ürün ailesi | VF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon