Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STF G2-1/2-IG N

Osanro: 10.07.01.00010

pölysuodatin

Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö

ConnectionG2-1/2"-F
ShapeSteel housing
Nominal flow rate360 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 123  mm
D 200  mm
G1 G2-1/2"-F
G2 G2-1/2"-F
L 250  mm
L1 490  mm
L2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection G2-1/2"-F
Nominal flow rate 360  m³/h
Nominal flow rate 6 000  l/min
Max. vacuum −950  mbar
Filter pore size 3  µm
Weight 4,3  kg
Product family VF
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin