STF 60 P 6.0 SSD
Parça no.: 10.07.01.00260
Toz filtresi
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | Ø60mm |
| Şekil | Piclon muhafaza |
| Nominal akış hızı | 360 (m³/h) |
| Filtre gözenek boyutu | 3 (µm) |
| Ek ekipman | Hortum kelepçeleri SSD |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 265 mm |
| B2 | 142 mm |
| d | 8,5 mm |
| D | 200 mm |
| D1 | 229 mm |
| D2 | 60 mm |
| D3 | 60 mm |
| H | 253 mm |
| L | 390 mm |
| L1 | 741 mm |
| L2 | 344 mm |
| X1 | 220 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Ø60mm |
| Nominal akış hızı | 360 m³/h |
| Nominal akış hızı | 6.000 l/min |
| Maks. vakum | -500 mbar |
| Filtre gözenek boyutu | 3 µm |
| Ağırlık | 2,4 kg |
| Ürün ailesi | VF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon