Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STF 60 P 6.0 SSD

Część nr.: 10.07.01.00260

Filtr

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne

ConnectionØ60mm
ShapePiclon housing
Nominal flow rate360 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)
Additional equipmentHose clamps SSD
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B1 265  mm
B2 142  mm
d 8,5  mm
D 200  mm
D1 229  mm
D2 60  mm
D3 60  mm
H 253  mm
L 390  mm
L1 741  mm
L2 344  mm
X1 220  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection Ø60mm
Nominal flow rate 360  m³/h
Nominal flow rate 6000  l/min
Max. vacuum -500  mbar
Filter pore size 3  µm
Weight 2,4  kg
Product family VF
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka