Filtr podciśnieniowy VF / STF / STF-D
Przepływ nominalny od 100 l/min do 8000 l/min
Szeroki zakres rozmiarów, odpowiedni dla każdego generatora podciśnienia
Oszczędzające koszty i przyjazne dla środowiska wymienne wkłady filtracyjne
Wkłady filtracyjne o stopniu separacji prawie 100 % optymalnie chronią generatory podciśnienia
Opcjonalnie z monitorowaniem stopnia zanieczyszczenia w celu skrócenia czasu przestoju
Projekt
Projekt
- Typ VF: Obudowa filtra wykonana z aluminium, przykręcana pokrywa, wkład filtra z siatki drucianej lub papieru
- Typ STF N: Obudowa filtra wykonana z blachy stalowej, pokrywa zamykana na zatrzask, wkład filtrujący wykonany ze specjalnego papieru filtracyjnego
- Typ STF P: Obudowa filtra wykonana z tworzywa sztucznego, pokrywa zamykana na zatrzask, z uchwytem montażowym, wkład filtracyjny wykonany ze specjalnej folii filtracyjnej, przyłącza o dużych wymiarach
- Typ STF-D P: Dodatkowo z wyłącznikiem ciśnieniowym do monitorowania stopnia zanieczyszczenia
Dane techniczne
Dane techniczne
- Nominalne natężenie przepływu: od 6 m3/h do 480 m3/h
- Dokładność filtru: 3 do 10 µm
Branże
Branże
- •Drewno
- •Logistyka
- •Metal
- •Motoryzacja
- •Pakowanie
- •Uniwersalne
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 17 wyników