VFT G1/8-IG 100
Parça no.: 10.07.01.00117
Şeffaf muhafazalı ve değiştirilebilir filtreli vakumlu kap filtre
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | G1/8"-F |
| Şekil | Kısa filtre eki |
| Nominal akış hızı | 50 (l/min) |
| Nominal akış hızı | 3 (m³/h) |
| Filtre gözenek boyutu | 100 (µm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 48 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 60 mm |
| H1 | 50 mm |
| L | 76 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | G1/8"-F |
| Nominal akış hızı | 50 l/min |
| Nominal akış hızı | 3 m³/h |
| Maks. vakum | -990 mbar |
| 25° C'de aşırı basınç (maks.) | 7 bar |
| 50° C'de aşırı basınç (maks.) | 5 bar |
| Filtre gözenek boyutu | 100 µm |
| Ağırlık | 49 g |
| Ürün ailesi | VFT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon