Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum filter VFT is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: filter cartridge (filter insert)
Available accessories: filter holder

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VFT G1/8-IG 100

Część nr.: 10.07.01.00117

Vakuum-Tassenfilter z Klarsicht- gehäuse

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne

ConnectionG1/8"-F
Shapeshort filter insert
Nominal flow rate50 (l/min)
Nominal flow rate3 (m³/h)
Filter pore size100 (µm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 48  mm
G1 G1/8"-F
H 60  mm
H1 50  mm
L 76  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection G1/8"-F
Nominal flow rate 50  l/min
Nominal flow rate 3  m³/h
Max. vacuum -990  mbar
Overpressure (max.) at 25° C 7  bar
Overpressure (max.) at 50° C 5  bar
Filter pore size 100  µm
Weight 49  g
Product family VFT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka