Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)
Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VFT G1/4-IG 100

Parça no.: 10.07.01.00120

Şeffaf muhafazalı ve değiştirilebilir filtreli vakumlu kap filtre

Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme

BağlantıG1/4"-F
ŞekilKısa filtre eki
Nominal akış hızı140 (l/min)
Nominal akış hızı8.4 (m³/h)
Filtre gözenek boyutu100 (µm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 48  mm
G1 G1/4"-F
H 60  mm
H1 50  mm
L 76  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Bağlantı G1/4"-F
Nominal akış hızı 140  l/min
Nominal akış hızı 8,4  m³/h
Maks. vakum -990  mbar
25° C'de aşırı basınç (maks.) 7  bar
50° C'de aşırı basınç (maks.) 5  bar
Filtre gözenek boyutu 100  µm
Ağırlık 47  g
Ürün ailesi VFT
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git