Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum filter VFT is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: filter cartridge (filter insert)
Available accessories: filter holder

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VFT G1/4-IG 100

Osanro: 10.07.01.00120

Vacuum cup filter with transparent housing and replaceable filter

Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö

ConnectionG1/4"-F
Shapeshort filter insert
Nominal flow rate140 (l/min)
Nominal flow rate8.4 (m³/h)
Filter pore size100 (µm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 48  mm
G1 G1/4"-F
H 60  mm
H1 50  mm
L 76  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection G1/4"-F
Nominal flow rate 140  l/min
Nominal flow rate 8,4  m³/h
Max. vacuum −990  mbar
Overpressure (max.) at 25° C 7  bar
Overpressure (max.) at 50° C 5  bar
Filter pore size 100  µm
Weight 47  g
Product family VFT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin