ANW G1/8-IG G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.10112
Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör
Endüstriler: Genel
| Vantuz bağlantısı | G1/4"-M |
| Ürün ailesi | ANW |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | G1/4-IG |
| H | 26 mm |
| H1 | 8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 10 mm |
| SW1 | 18 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 20 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon