Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Adapter for elbow connector ANW is delivered as a ready to connect product.

 

Available accessories: mounting adapter VRS-AN

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ANW G1/8-IG G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.10112

Adapter

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyANW
MaterialAluminum
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 8  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 G1/4-IG
H 26  mm
H1 8  mm
LG1 11  mm
LG2 10  mm
LG3 10  mm
SW1 18  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 20  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka