Minimalne rozmiary umożliwiają montaż przyssawek bezpośrednio w trawersie
Oszczędność miejsca, jako boczne przyłącze podciśnieniowe
Gwint przyłączeniowy od M3 do G1/2" pozwala na użycie wszystkich standardowych przyssawek
Projekt
Projekt

- Adapter do połączenia kolankowego ANW (1) wykonany ze stali ocynkowanej z gwintem przyłączeniowym dla przyssawek (5) na dole i przyłączem podciśnieniowym (4) z boku
- Gwint montażowy górny bez przyłącza próżniowego
- Adapter montażowy VRS-AN (2) ze stali ocynkowanej, do wkręcania w inne akcesoria lub do montażu z adapterem do połączenia kątowego ANW
- Połączenie z blachą (3) o grubości co najmniej 3,5 mm
Dane techniczne
Dane techniczne
- Przyłącze ssące: M3 do G1/2"
Branże
Branże
- •Uniwersalne
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 6 z 6 wyników