ANW G3/8-IG G3/8-AG
Część nr.: 10.01.01.11618
Adapter
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Product family | ANW |
| Material | Steel |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 35 mm |
| H1 | 10,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 109 g |
| Product family | ANW |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja