ANW M5-IG M5-IG
Część nr.: 10.01.01.10149
Adapter
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | M5-F |
| Product family | ANW |
| Material | Steel |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | M5-F |
| H | 18 mm |
| H1 | 8,5 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 5 mm |
| LG3 | 5 mm |
| SW1 | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 12 g |
| Product family | ANW |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja