Schmalz

Sipariş Bilgileri

Dirsek konnektör ANW için adaptör bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

 

Mevcut aksesuarlar: montaj adaptörü VRS-AN

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ANW M5-IG M5-IG

Parça no.: 10.01.01.10149

Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiANW
MalzemeÇelik
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 M5-F
H 18  mm
H1 8,5  mm
LG1 6  mm
LG2 5  mm
LG3 5  mm
SW1 10  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 12  g
Ürün ailesi ANW
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git