Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kare borular için tutucu HTR-STS bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: omuzlu rondela ve rondela

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HTR-STS 50x50 D30 WI

Parça no.: 10.08.03.00091

Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.

Endüstriler: Genel

Bağlantı 150x50
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıContour D30-G1/2
Şekilaçılı
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 53  mm
d 31  mm
H 50  mm
H1 105  mm
L 124  mm
L1 32  mm
s 7  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 486  g
Ürün ailesi HTR-STS
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git