Schmalz

Sipariş Bilgileri

Parmak modülü FINGER-MODULE-B monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Parmak modülü adaptörü (FINGER-COMP-BASE), alüminyum ve paslanmaz çelik versiyonları mevcuttur
  • Parmak modülü yedek ünitesi (FINGER-SPARE-UNIT-B), genel endüstriyel uygulamalar için malzeme ve gıda ile temas için uygun malzeme ile mevcuttur
  • Sızdırmazlık vidası (VRS-SB), gıda ile temas için uygun malzeme ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: parmak modülü yedek ünitesi, parmak modülü adaptörü, sızdırmazlık vidası
Mevcut aksesuarlar: geçmeli vida birliği, montaj elemanı kayar kelepçe

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

FINGER-MODULE-3CV-B-AL-SI

Parça no.: 10.13.04.00946

Parmak modülü mGrip

Endüstriler: Lojistik

Parmak elemanıModül
UygulamaTemel
ŞekilKompakt Chevron uç
Körük Sayısı3
Uzunluk L32 (mm)
Genişlik B45 (mm)
Yükseklik H84.3 (mm)
Diş G1G1/8"-F
Diş uzunluğu LG18 (mm)
Diş G2M4-F
Diş uzunluğu LG28 (mm)
Ağırlık95.8 (g)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 45  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
H 84,3  mm
H1 90,4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi Silikon SI
Meme ucu malzemesi Alüminyum
Körük Sayısı 3
Şekil Kompakt Chevron uç
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git