FXP-SVK 640 5R18 O10O10 F
Parça no.: 10.01.38.00701
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve bilyalı çek valfli
Uzunluk L | 640 (mm) |
Genişlik B | 130 (mm) |
Düzenleme | 5R18 |
Malzeme türü | Sünger O, Yükseklik 2x10 mm |
Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
Emme hücresi sayısı | 165 |
Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
Hava tüketimi [l/dak] | 375 (l/min) |
Ağırlık | 3 (kg) |
Ürün ailesi | FXP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 29 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 155 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SVK |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 5R18 |
Malzeme türü | Sünger O, Yükseklik 2x10 mm |
Emme hücresi sayısı | 165 |
250 mbar'da emme kuvveti | 630 N |
Vakum debisi (maks.) | 1.350 l/min |
Hava tüketimi [l/dak] | 375 l/min |
Sızdırmazlık elemanı | Sızdırmazlık Süngeri |
Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
ile | Filtre |
Ağırlık | 3 kg |
Ürün ailesi | FXP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon