SR-DBD 130 NBR-60
Parça no.: 10.01.01.13054
Vantuz contası Double blank için
Boyut | 130 |
Malzeme | Nitrle kauçuk |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 60,1 mm |
dn | 8,6 mm |
Ds | 127,9 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M6-F |
H | 20,5 mm |
Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 130 |
Malzeme | Nitrle kauçuk |
Ağırlık | 159,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon