Schmalz

Montaj Profilleri MO-PROF PXT

Tutucu sisteminin modüler yapısı için standart alüminyum profil

Şimdi yapılandırın

Hafif ve sağlam alüminyum profil, tutucu sisteminin yüksek stabilitesini ve esnekliğini sağlar

Standart bir profilin kullanılması tüm bileşenlerin bağlanmasını kolaylaştırır

Dahili vakum kılavuzu olasılığı nedeniyle karmaşık hortumların ortadan kaldırılması

Tasarım
  • Tutucu sisteminin montajı ve tüm tutucuların ve konektörlerin bağlantısı için standartlaştırılmış kirişler (1)
  • Profil kapakları (2) isteğe bağlı olarak vakum geçirmez olarak da mevcuttur
Teknik veri
  • Sağlam standart alüminyum profil
  • Çap: 30 mm
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Form
Endüstri sektörü

Doğru ürünü bulamadınız mı?

Uygulamanız için doğru ürünü şimdi yapılandırın!

9 sonuçtan 1 - 9'si

MO-PROF 30x30x3000 AL

Parça no.: 26.07.01.00489

Vakum gripper sistemlerinin yapımı için alüminyum profil

Uzunluk L3000 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Form4x kırlangıç kuyruğu
MO-PROF 25x30x1000 1TN AL

Parça no.: 10.01.49.00089

Montaj için alüminyum profil (mach

Uzunluk L1000 (mm)
Genişlik B25 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Form1 T yuvası ile
DI-SET PXT D30

Parça no.: 10.01.49.00031

Sızdırmazlık kiti

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
BoyutD30
Uzunluk L3.5 (mm)
Dış çap D33 (mm)
KAPP 30x3 PXT D30-I

Parça no.: 25.09.06.00119

Kapak (yuvarlak)

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Uzunluk L3 (mm)
Dış çap D30 (mm)
Bağlantı 1Profil D30-I
KAPP 30x3 PXT 8-D30-I

Parça no.: 25.09.06.00129

Kapak (yuvarlak)

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Uzunluk L3 (mm)
Dış çap D30 (mm)
Bağlantı 1Profil 8D30-I
MO-PROF 30x30x500 AL

Parça no.: 10.01.49.00086

Montaj için alüminyum profil (mach

Uzunluk L500 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
MO-PROF 30x30x1000 AL

Parça no.: 10.01.49.00087

Montaj için alüminyum profil (mach

Uzunluk L1000 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
MO-PROF 25x30x500 1TN AL

Parça no.: 10.01.49.00088

Montaj için alüminyum profil (mach

Uzunluk L500 (mm)
Genişlik B25 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Form1 T yuvası ile
MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Parça no.: 26.07.01.00498

Vakum gripper sistemlerinin yapımı için alüminyum profil

Uzunluk L3000 (mm)
Genişlik B25 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Form1 T yuvası ile

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git