SAUG-ANB G1/4-AG 110
Parça no.: 10.01.03.00327
Vantuz bağlantısı (rijit)
Vantuz bağlantısı | G1/4"-M |
Uzunluk L | 110 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
G1 | G1/4"-M |
G2 | G1/4"-F |
L | 110 mm |
L1 | 100 mm |
SW1 | 17 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon