Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Parça no.: 10.01.03.06140

Pul ile rondela

Dış çap D38 (mm)
İç çap d18.5 (mm)
Uzunluk L15 (mm)
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 38  mm
d 18,5  mm
D2 30  mm
L 3  mm
L1 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Çelik
Yüzey galvanizli
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git