HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP
Parça no.: 10.01.17.00563
Holder system
Bağlantı 1 | Ball head 32 mm |
İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu SGM-HP |
Boyut | 30/40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 26 mm |
d | 4,5 mm |
D | 32 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 30,9 mm |
H4 | 35 mm |
L | 84 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 30/40 |
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 94,4 g |
Boyut | 30/40 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon