BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12
Parça no.: 10.06.02.00663
Montaj braketi
Genişlik B | 21 (mm) |
Yükseklik H | 22 (mm) |
Uzunluk L | 61.5 (mm) |
Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
İnşaat kullanımı | Vakum / basınç anahtarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 21 mm |
d1 | 3,2 mm |
d2 | 3,2 mm |
d3 | 6,4 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 22 mm |
H1 | 30 mm |
H2 | 5,5 mm |
L | 61,5 mm |
L1 | 66,5 mm |
L2 | 7,5 mm |
L3 | 10 mm |
S | 1,5 mm |
X1 | 44 mm |
X2 | 39 mm |
X3 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ölçüm aralığı | bar |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon