SHC 2 13
Parça no.: 10.02.01.01496
Schmalz Tutucu Kapak
Aşama sayısı | 2 |
Delik çapı | 13 (mm) |
Dış çap D | 14.2 (mm) |
Uzunluk L | 18 (mm) |
Diş G1 | M16x1-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 14,2 mm |
D1 | 19 mm |
G1 | M16x1-M |
L | 18 mm |
L1 | 43 mm |
LG1 | 9 mm |
SW2 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 14,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon