Schmalz

Sipariş Bilgileri

Temel ejektör EIP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

EIP 07 S04

Parça no.: 10.02.01.02143

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Nozul boyutu07
BağlantıHose D6(1)-D6(2)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 16,2  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-M
L 40,5  mm
L2 25,5  mm
LG1 7  mm
SW1 17  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 0,7 mm
Vakum debisi (maks.) 14  l/min
Vakum debisi (maks.) 0,84  m³/h
Tahliye derecesi 89  %
Optimum çalışma basıncı 4  bar
Bağlantı Hose D6(1)-D6(2)
Ağırlık 34,5  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git